国を選択してください

グローバルサイトへ

V19S-M16H-500 パネルプラグ

パネルプラグ、M12/M16、8ピン

主なメリットの概要

  • 背面 / ねじ取り付け
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
V19S-M16H-500の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧> 2000 V eff AC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 3 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP65 / IP67
接続すずめっき銅シングルリード、
∅1.15 0.07 mm
ケーブル
コアの数8
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア 7: 青色
コア 8: 赤色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
AWG 24
長さL500 mm
取り付け背面取り付け M16 、 締め付けトルク : 3 ... 4 Nm
質量28,9 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
心線絶縁TPE
納品物ロックナット付属
一般的な注意事項