国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-BK10M-PVC-U/ABG-Y279548 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M12、8ピン、シールド付き、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
  • カスタム設定
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
V19-G-BK10M-PVC-U/ABG-Y279548の技術データ

カスタマイズお客様専用の印刷
なし ラベルホルダ
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 758 / 1581 、 IEC 60332-1-2
UL 認証AWM スタイル 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数8
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア 7: 青色
コア 8: 赤色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL10 m
ケーブルコードLi Y CY 8 x 0.25
質量598 g
LABS フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
耐油性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブなし
一般的な注意事項