国を選択してください

グローバルサイトへ

V19SY-Y-V1D/V1S Y スプリッタ

Y スプリッタ、M12 プラグ(Y コード) - M12 プラグ(A コード) / ソケット(D コード)

主なメリットの概要

  • ハイブリッドイーサネット CAT5、100 メガビット/秒
  • 保護等級 IP67
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V19SY-Y-V1D/V1Sの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 3
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングY コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
構成部品カテゴリCAT5(IEC 11801:2002)
燃焼性UL 94
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
質量45 g
寸法
幅39 mm
長さ54,5 mm
取り付けM4 ねじ用取り付け穴
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU
シールNBR
接触面Ni/Au
一般的な注意事項