国を選択してください
LA28/LK28-LAS-F1-7675 スルービームセンサキット
ユニバーサルスルービームセンサキット、大型ハウジング設計、120 m の検出範囲、赤色レーザー光、レーザークラス 2、25 kHz の送信周波数、明/暗オン、AC バージョン、リレー出力、タイマー機能、端子コンパートメント
主なメリットの概要
- 汎用性に優れたユニバーサルシリーズ
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
- レシーバ光学系のアライメント補助用高視認性 LED
- プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB に加え、ダブルファンクションとしての GAN-IAB および GAN-GAB
- 長距離用レーザーバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH