国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT650-R201-2EP-IO-0,3M-V31-1T 拡散モードセンサ(BGE)

背景評価(BGE)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • バックグラウンド評価により、表面の近くでも安定したギャップレスな検出が可能
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 拡張温度範囲
    -40 °C ~60°C
  • 高い保護等級:IP69K
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT650-R201-2EP-IO-0,3M-V31-1Tの技術データ

検出範囲10 ... 650 mm
最小検出範囲10 ... 100 mm
最大検出範囲10 ... 650 mm
調整範囲100 ... 650 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 6 % のとき 650 mm
ライトスポットの直径約 20 mm x 20 mm 距離 650 mm
発散角約 2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - バックグラウンドが検出されました(物体が検出されていません)
常時オフ - 物体が検出されました
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断
スマートセンサータイプ 2.4
デバイス ID0x111711(1120017)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 1 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - Pin4:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 オスコネクタ(4 ピン)付き固定ケーブル 300 mm
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 52 g
寸法
高さ61,7 mm
幅15 mm
深度41,7 mm
ケーブルの長さ0,3 m
一般的な注意事項