国を選択してください

グローバルサイトへ

52FY31-V4A 磁気アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁石アクチュエータ
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

52FY31-V4Aの技術データ

切替え状態インジケータNO 接点
規格準拠
標準
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
ハウジング材質316 ステンレス鋼
保護等級IP69K
寸法
幅39 mm
深度12,7 mm
長さ39 mm
注50FY41-V4A-6、50FY41-V4A-12、50FY41-V4A-50 センサーとともに使用
一般的な注意事項