国を選択してください

グローバルサイトへ

後継製品が発売されています。

販売終了

9408 10*10 カップリング

ダブルループカップリング 10 x 10

主なメリットの概要

  • 平均ねじり剛性
  • 小さなリセット力
  • 衝撃吸収および振動吸収
  • 熱的および電気的絶縁
  • 半径方向、横方向、角度ずれの補正がきわめて良好
  • メンテナンス不要

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9408 10*10の技術データ

動作温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
シャフト直径10 mm
材料
ファスナポリウレタン
エンドピース亜鉛めっきスチール
質量85 g
回転速度最大 3000 min
最大トルク2 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 3 mm
軸オフセット最大 ± 4 mm
角度エラー最大 ± 12 °
ねじりばね剛性28 Nm / 半径
ラジアルばね剛性7 N / mm
慣性モーメント106 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M4 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 1 Nm
一般的な注意事項