国を選択してください
VLX-F231-B6 インターフェイスモジュール
SmartRunner 用 PROFIBUS インターフェイス付きインターフェイスモジュール
主なメリットの概要
- 最大 4 つのセンサーを接続可能
- DIN 取付けレール
- PROFIBUS インターフェイス









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VLX-F231-B6の技術データ
| 設置 | DIN レール取り付け |
| MTTFd | 180 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | ≤ 3,6 W (読み取りヘッドなし) |
| の接続 | 制御システム | |
| インターフェイスの種類 | PROFIBUS DP V1 | |
| 転送レート | 最大 12 MBit/s 、 自動ボーレート検出 | |
| データ出力形式 | バイナリコード | |
| バス終端抵抗 | 切り替え可能 |
| の接続 | センサ | |
| インターフェイスの種類 | RS-485 | |
| 送信方法 | 半二重 | |
| 転送レート | 230 kBit/s | |
| RS485 終端抵抗 | 切り替え可能 | |
| 読み取りヘッドのリフレッシュサイクル | 1 ms |
| 放射干渉 | EN 55011、cl. A:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 、結露なきこと | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | ≤ 80 % |
| 接続タイプ | インターフェイス 1: Sub-D コネクタ 9 ピン インターフェイス 2: 端子接続 ≤ 2.5 mm2 インターフェイス 3: 端子接続、2 ピン | ||||||||||
| 保護等級 | IP20 | ||||||||||
| 材料 | プラスチック | ||||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||
| 質量 | 約 130 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。