国を選択してください
VLX-F231-B21 インターフェイスモジュール
SmartRunner 用の EtherCAT インターフェイス付きインターフェイスモジュール
主なメリットの概要
- 最大 4 個の読み取りヘッドを接続可能
- DIN 取付けレール
- EtherCAT インターフェイス
- 内蔵スイッチ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VLX-F231-B21の技術データ
| 設置 | DIN レール取り付け |
| MTTFd | 180 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | ≤ 3,6 W (読み取りヘッドなし) |
| の接続 | 制御システム | |
| インターフェイスの種類 | イーサネット、100 BASE-TX | |
| プロトコル | EtherCAT | |
| 転送レート | 100 MBit/s | |
| データ出力形式 | バイナリコード |
| の接続 | 制御システム | |
| インターフェイスの種類 | イーサネット、100 BASE-TX | |
| プロトコル | EtherCAT | |
| 転送レート | 100 MBit/s | |
| データ出力形式 | バイナリコード |
| の接続 | センサ | |
| インターフェイスの種類 | RS485 | |
| プロトコル | 半二重 | |
| 転送レート | 230 kBit/s | |
| RS485 終端抵抗 | 切り替え可能 | |
| 読み取りヘッドのリフレッシュサイクル | 1 ms |
| 放射干渉 | EN 55011、cl. A:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) 、結露なきこと | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | ≤ 80 % |
| 接続タイプ | インターフェイス 1 & 2: RJ-45 ソケット、8 ピン インターフェイス 3: 端子接続 ≤ 2.5 mm2 インターフェイス 4: 端子接続、2 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP20 | |||||||
| 材料 | プラスチック | |||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | |||||||
| 質量 | 約 130 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。