国を選択してください

グローバルサイトへ

OBG5000-R101-2EP1-IO 反射型センサ(GL)

偏光フィルター付きガラス検知用回帰反射型センサ

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • 透明なガラス、PET、透明フィルムなどの透明な物体を検出します
  • 1 つに 2 台の機械:物体の明確な検出または長距離の反射動作モード
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
OBG5000-R101-2EP1-IOの技術データ

有効検出範囲0 ... 3,5 m (ティーチモード) 、 0 ... 5 m スイッチポジション「N」の場合
リフレクタの距離0 ... 3,5 m (ティーチモード) 、 0 ... 5 m スイッチポジション「N」の場合
しきい値検出範囲6 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
ライトスポットの直径約 170 mm 距離 3,5 m
発散角約 5 °
周囲光限度EN 60947-5-2
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
コントラスト検出レベル10 % - クリーンな水充填 PET ボトル
18 % - 透明ガラスボトル
40 % - 着色ガラスまたは不透明素材
ロータリースイッチで調整可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = BK )
IO-Link リビジョン1.1
デバイス ID0x110A07(1116679)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 2 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - BK:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン、IO-Link
/Q-WH:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 36 g
寸法
高さ33,8 mm
幅13,9 mm
深度18,3 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項