グローバルサイトへ
スルービームセンサー、M12 ねじ付きハウジング設計、ニッケルめっき黄銅ハウジング、検出範囲 6 m、赤色光、感度調整器、ライトオン/ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、100 mm 固定ケーブル、およびM12 プラグ、4 ピン
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。