国を選択してください
V1-G-0,5M-PVC-ABG-V19-G-Y32209 接続ケーブル
コードセット M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - M12 ストレート プラグ A コード 8 ピン、灰色 PVC ケーブル、シールド
主なメリットの概要
- 保護等級:IP67/IP68/IP69
- ねじ接続部に取り付けられているシールド
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
- カスタム設定
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR