国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC02-50 25pcs RFIDタグ

コードキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のコードキャリア
  • 40 ビット固定コード
  • 両側から読み取り可能
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 保護等級 IP68
  • 梱包ユニット:25 個

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPC02-50 25pcsの技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプEM4102 Unique(EM Microelectronic)
読み取りサイクル無制限
データ保持期間> 10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP68
材料
ハウジングPA 6
取り付け
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ3 mm
直径50 mm
構造タイプ円筒形
注梱包単位 25 個
一般的な注意事項