国を選択してください

グローバルサイトへ

IUC82-23L50-M-FR2 500pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 902 ~928 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 堅牢な接着プラスチックラベル
  • 金属への取り付けに最適
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUC82-23L50-M-FR2 500pcsの技術データ

動作周波数902 ... 928 MHz
偏光線形
チップタイプUCODE 7xm-2k(NXP)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)448 Bit
メモリバンク 10 (TID)96 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)2048 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間50 年
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
保管温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングPET
取り付け接着剤
金属上はい
質量1 g
寸法
高さ1,5 mm
幅22,5 mm
長さ50 mm
構造タイプラベル
注梱包単位、500 個(ロール)
一般的な注意事項