国を選択してください
KCD2-SCD-1.SP SMART Current Driver
主なメリットの概要
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Current output up to 900 Ω load
- HART-IP and valve positioner
- Lead breakage monitoring
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL