国を選択してください
7500-MAN-MV-01 Manifold Valve System
Manifold valve system, manual manifold for 7500 series purge and pressurization system
主なメリットの概要
- Low cost, compact design, easy to use
- Manual valve, no electrical power requirement
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Purge and pressurization valving in one device






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
7500-MAN-MV-01の技術データ
| Equipment architecture | max. enclosure size 450 ft3 (12.7 m3) | |
| Series | 7500 | |
| System | Type Z Purge ; Ex pzc Purge | |
| Hazardous environment | gas or dust |
| Protective gas supply | compressed air or inert gas, 5 µm filter, free from oil | |
| Pressure requirement | 10 ... 120 psig (0.7 ... 8.2 bar) | |
| Purge flow rate | pressurization valve : Cv (flow coefficient) = 0.4 purging valve : Cv (flow coefficient) = 1.4 | |
| Connections | inlet/outlet : 1/2 inch NPTF |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Degree of protection | Type 4X / IP66 | |
| Material | Gasket material : Bisco® HT-800 medium cellular silicone | |
| Mass | < 1.8 kg (4 lb) | |
| Dimensions | see dimensions |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。