国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-N-2M-PUR ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 ストレート Aコード、2ピン、PURケーブル(青)、NAMUR

主なメリットの概要

  • NAMUR 技術に適しています
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • DIN EN 60079-14:2014 に準拠した本質安全回路の配線に適しています
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1-G-N-2M-PURの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数2
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
単位長あたりのインダクタンスR'max. 0,057 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンスC'102,4 nF/km
単位長あたりのインダクタンスL'0,49 mH/km
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さL2 m
ケーブルコードLi FY 11Y 2 x 0.34
質量59,8 g
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性HB
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項