国を選択してください
V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-LGS25T 接続ケーブル
コードセット、LGS25 ライトグリッド - ICE モジュール / WIS 2、M12 - M12、PUR ケーブル、4 ピン
主なメリットの概要
- UL 認定部品
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
- 金めっきコンタクト
- 難燃性ケーブル
- ハロゲンフリー
- 保護等級:IP67/IP68/IP69K
- ドラッグチェーンに適しています
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR