国を選択してください
UC250-F77-IU-IO-2M 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- パラメータ化用 IO-Link インターフェイス
- PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
- 選択可能なサウンドローブ幅
- 同期オプション
- 温度補正
- アナログ出力
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC250-F77-IU-IO-2Mの技術データ
| 検知範囲 | 20 ... 250 mm | |
| 調整範囲 | 25 ... 250 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 20 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 10 mm x 10 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 400 kHz | |
| 応答遅延 | 最小 : 8 ms 工場出荷時の設定: 29 ms | |
| センサのサイクルタイム | ≥ 8 ms (工場出荷時設定) 、 プログラム可能対象 60 s |
| 不揮発性メモリー | EEPROM | |
| 書き込みサイクル | 300000 |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信 | |
| 黄色 LED | 点灯:評価範囲内に物体 点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されました | |
| 赤色 LED | 点灯:障害 点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されていません |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 消費電力 | P0 | ≤ 500 mW |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| インターフェイスの種類 | IO-Link (次のリセットまでプログラミングボタンで起動後に使用可能) |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同期周波数 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 出力タイプ | アナログ出力 1 点 0(4)~20 mA または アナログ出力 1 点 0~10 V | |
| 解像度 | 電流出力:評価範囲[mm]/3200、ただし ≥ 0.35 mm 電圧出力:評価範囲[mm]/4000、ただし ≥ 0.35 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ≤± 1 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ≤± 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | 電流出力: ≤ 500 Ohm 電圧出力: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度の影響 | ≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | 電流出力 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 電圧出力 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||||||||
| 質量 | 51 g | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 0,2 Nm | ||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 出力 | 上限付近: 25 mm ファーリミット: 250 mm 出力モード: 上昇ランプ 出力タイプ: 4 ~20 mA | |
| ビーム幅 | 幅 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。