国を選択してください
F* CP Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type F* with type of protection Ex d IIB
主なメリットの概要
- Aluminum alloy
- Ex d certified
- Installation in Zone 1 and Zone 2
- Gas group IIB+H2
- Gas group IIB
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration as per specification
- Various enclosure size and design variants
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE