国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 接続ケーブル

接続ケーブル、M8 から M8、PUR ケーブル 4 ピン

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • ハロゲンフリー
  • 難燃性ケーブル
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ケーブル識別スリーブがありません
  • cURus 認証

もっと見る

Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M8
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M8
UL ファイル番号E231213
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 5 mΩ
UL 認証cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (ケーブル)
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL0,6 m
質量23,95 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項