国を選択してください
KFU8-FSSP-1.D-Y322444 信号コンバータ
周波数変換器 / 電圧 / 電流コンバータ、40 kHz バージョン
主なメリットの概要
- 制限周波数 40 kHz
- 電圧または電流出力
- 出力の増分
(間隔係数 1~9999) - 2、3、4 線式センサーとロータリーエンコーダを接続可能
- センサ用補助電源出力
- パワーレール経由の接続
- 周期測定
- 表示:入力(Hz または 1/分)、出力(V または mA)
- 表示更新(0.001 ~2.5 秒)、調整可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR