国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-G-0,5M-CGR-TC アダプタケーブル

プログラム可能な ENI58PL-******-1024CGR-*C* 用アダプタケーブル

主なメリットの概要

  • IO-Link USB マスタからプログラム可能なロータリエンコーダへのコードセット
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G-0,5M-CGR-TCの技術データ

ピンの数5/15
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ソケット
ねじ切り 2D-Sub
動作電圧UB最大 30 V DC
作動電流IB最大 500 mA 24 V DC の場合
周囲温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
接点エレメントばね式コンタクトソケット
材料
本体TPU、黒
ケーブルPVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,6 mm
曲げ半径≥ 69 mm、可動式
≥ 27.6 mm、固定
色グレー
長さL0,5 m
質量103 g
一般的な注意事項