国を選択してください

グローバルサイトへ

MB80-12GM50-E0-PUR 磁界センサー
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB80-12GM50-E0-PURの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn80 mm
設置非磁性金属でのフラッシュ
出力極性DC
保証動作距離sa20 ... 64,8 mm
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3 mm - 0,2 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
長さ50 mm
直径12 mm
一般的な注意事項