国を選択してください

グローバルサイトへ

ECA30PL-05A4A-B16BD:NN ケーブルプルロータリエンコーダ

CANopenインターフェース付きケーブルプルロータリエンコーダ

主なメリットの概要

  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • 堅牢なアルミニウムドラムハウジング
  • 分解能 :13 シングルターン、12 ビット マルチターン
Product Compliance: Europe – CE
CANopen® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECA30PL-05A4A-B16BD:NNの技術データ

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプパフォーマンス ライン
測定範囲5000 mm
構造タイプ130 mm
解像度ケーブルプル:
130 mm デザイン : 0,04 mm
エンコーダ:
25 ビット(13 ビット / 回転)
動作電圧UB9 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≥ 350 mA
インターフェイスの種類CANopen
解像度
シングルターン13 Bit
マルチターン12 Bit
全体解像度25 Bit
転送レート最大 1 MBit/s
規格準拠通信プロファイル:DS 301
デバイスプロファイル:DS 406 および DS 417 、 クラス 2 に応じてプログラム可能
コネクタM12 コネクタ、5 ピン 、 A コード
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側エンコーダ: IP65
ケーブルプル:IP64
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径1,35 mm
ドラムの周囲長334,1 mm
収縮速度4 m/s
スプリング収縮力15 ... 21 N
材料
ハウジングアルミニウム、コーティング
ケーブルプル陽極酸化アルミニウム
フランジ陽極酸化アルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316
質量2888 g
寿命最大 106 サイクル
一般的な注意事項