国を選択してください

グローバルサイトへ

ECA30PL-02C1A-I42BD:X3 ケーブルプルロータリエンコーダ

アナログインターフェースおよび押しボタンを備えたケーブルプルロータリエンコーダ

主なメリットの概要

  • 堅牢なアルミニウムドラムハウジング
  • 解像度 : 13 シングルターン、4 ビット マルチターン
  • プッシュボタンで測定範囲を調整可能
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
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
ECA30PL-02C1A-I42BD:X3の技術データ

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプパフォーマンス ライン
測定範囲2000 mm
構造タイプ130 mm
解像度ケーブルプル:
130 mm デザイン : 0,04 mm
エンコーダ:
17 ビット(13 ビット / 回転)
動作電圧UB8 ... 32 V DC
無負荷供給電流I0標準 20 mA
入力タイプ測定範囲の下限
信号電圧
高8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
入力タイプ測定範囲の上限
信号電圧
高8 ... 32 V DC
信号持続時間min. 1 s
出力タイプアナログ電流出力 4 ... 20 mA
デフォルト設定上昇ランプ 反時計回りの場合
直線性エラー≤ 0,15 %
負荷抵抗最小 500 Ω
供給電圧 8 V の最大値。供給電圧が高い場合は、低い負荷抵抗を使用できます。
コネクタM12 コネクタ、5 ピン
保護等級準拠 DIN EN 60529
接続側エンコーダ: IP65
ケーブルプル:IP64
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径1,35 mm
ドラムの周囲長334,1 mm
収縮速度4 m/s
スプリング収縮力15 ... 21 N
材料
ハウジングアルミニウム、コーティング
ケーブルプル陽極酸化アルミニウム
フランジ陽極酸化アルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316
質量2888 g
寿命最大 106 サイクル
一般的な注意事項