国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-LS610-05 取り付け補助具

光データカプラおよび距離測定装置用取付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けが簡単なラッチスプリングまたはラッチファスナー付き固定具
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-LS610-05の技術データ

材料亜鉛めっきスチール 、黒色
質量約 900 g
寸法
高さ53 mm
幅100 mm
長さ176 mm
シリーズLS610
LS611
VDM100
LS680 、 LS682
一般的な注意事項