国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-5M-PVC-TP ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、シールド付き、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • シールド付きツイストペア
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-5M-PVC-TPの技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
特性インピーダンス100 Ω ±15 Ω (>1 MHz)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径0.8 mm
保護等級IP67
材料
接点CuZn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 6,2 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 6 x ケーブル直径、固定
色グレー
コア4 x 2 x 0.14 mm2
シールドグリッド
長さL5 m
質量272,5 g
一般的な注意事項