国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-LED-40MM-CLD-BU スタックライトエレメント

スタックライトエレメント、LED常時点灯タイプ、青

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 信号素子の柔軟な組み合わせ
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 長寿命
  • 40 mm シリーズ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-40MM-CLD-BUの技術データ

ライトタイプLED
UL ファイル番号E223176
色青色
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
保護等級II
消費電流35 mA
突入電流500 mA
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP66
接続差し込みシステム
材料PC
質量28 g
寸法
高さ59 mm
直径40 mm
寿命最大 50,000 時間
一般的な注意事項