国を選択してください

グローバルサイトへ

V1D-M12H-V45-Y917140 制御キャビネット貫通

制御キャビネット貫通ケーブル、アダプタ、RJ45 ソケットから M12 ソケットへ、Dコード

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています
  • パネルマウント接続アダプタ
  • M12 D コード - RJ45(カップリングにシールド)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1D-M12H-V45-Y917140の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2RJ-45
動作電圧UB最大 ... 42 V DC
作動電流IB最大 1,5 A
規格準拠
標準CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保護等級IP67
材料
接点金めっき銅合金
ハウジングPBT
コネクタ黄銅、ニッケルめっき
溝付きナット黄銅、ニッケルめっき
質量28,2 g
注カテゴリ 5 : RJ-45 コネクタ
一般的な注意事項