国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PVC-GY-05x034-100M バルクケーブル

ケーブル、PVC/PVC 、灰色 5 芯
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
CBL-PVC-GY-05x034-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数5
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さLタイプコードを参照してください V*-[length]M-*
ケーブルコードLi Y YM 5 x 0.34
質量3730 g
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項