国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-30M-PUR-A5S-PCV ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、シールド付き、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
  • ハロゲンフリー
  • 高い柔軟性
  • PCV SSI 通信用

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-30M-PUR-A5S-PCVの技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 60 V DC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色グレー
コア6 x 0.25 mm2 ツイストペア
導体構造19 x 0,13 mm ∅
シールドフォイル すずめっき銅編組
長さL30 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
加速max. 10 m/s2
ねじり応力± 360 °/m
質量1854,8 g
一般的な注意事項