国を選択してください
V19-G-40M-PUR-A5S-PCV ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、シールド付き、PURケーブル
主なメリットの概要
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
- 金めっきコンタクト
- 保護等級:IP67/IP68/IP69K
- カップリングナットに取り付けられたシールド
- ハロゲンフリー
- 高い柔軟性
- PCV SSI 通信用
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR