国を選択してください
SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS Isolated Barrier
Isolated barrier with 2 USB ports, intrinsically safe for stand-alone keyboard applications
主なメリットの概要
- For installation in Zone 2 environments, supplies keyboards in Zone 1/21
- 2 USB channels
- Data rates up to 480 Mbit/s
- Max. cable length 10 m (5 m before device, 5 m after device)
- Powered via USB, no separate power connection required
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE