国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-K-PG13,5P-ASI パネルプラグ

パネルプラグ、M12/PG13.5、2ピン、プラスチック製

主なメリットの概要

  • プラスチックバージョン
  • 前面 / ねじ取り付け
  • M12 プラグを任意の位置に取り付け可能
  • 2 つのピンのみ割り当て
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
V1S-K-PG13,5P-ASIの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 240 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
保護等級IP67 O リングでシーリングする場合
接続シングルストランドリード コネクタスリーブ付き
ケーブル
コアの数2
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 3: 青色
長さL250 mm
取り付け前面取り付け PG13.5
質量18,06 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続プラスチック
本体プラスチック
シールNBR
接触面金めっき (Au)
ケーブル
心線絶縁PVC
納品物2x ロックナット付属
一般的な注意事項