国を選択してください
EJB*.D.PS.DIS.* Switch Disconnector
Switch disconnector with type of protection Ex d IIB
主なメリットの概要
- Various contact configurations and pole numbers
- Labeling '0 - I'
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Degree of protection IP66
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE