国を選択してください

グローバルサイトへ

JPT2-G/V2-BK10M-PUR ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、Junior Power Timer、LED、2ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
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
JPT2-G/V2-BK10M-PURの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプJunior Power Timer
スタイルストレート
ピンの数2
コネクタ 2
接続ケーブル端
黄色 LED操作ディスプレイ
動作電圧UB10 ... 30 V
作動電流IB最大 2 A
消費電力P060 W / 60 VA
保護等級EN 60529
燃焼性UL 758 / 1581 、 DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
プラグコネクタ-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
プラグコネクタ
保護の緩和ロックスプリング
保護等級IPX 4K
ケーブル
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数2
コア断面積0,75 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造42 x 0,15 mm ∅
長さL10 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 2 x 0.75
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 40000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 10 m
加速max. 10 m/s2
質量346 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PA、黒色
シールTPU
接触面CuSn 、 スズめっき
燃焼性HB
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性V-2
一般的な注意事項