国を選択してください

グローバルサイトへ

V15L-M16-500 パネルソケット

パネルソケット、M12 ソケット(ストレート)、Lコード、5ピン、単線、M16 取付け

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • UL 認定部品
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15L-M16-500の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
定格電圧Ur63 V
定格電流Ir12 A
サージ保護カテゴリ III
絶縁抵抗min. 10000 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-111
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68
接続フレキシブルリード (16 AWG)
ケーブル
コアの数5
コア断面積1,5 mm2 / 16 AWG
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
長さL500 m
取り付け前面取り付け M16 、 締め付けトルク : 1.25 Nm
質量42,76 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールFKM
接触面金めっき (Au)
納品物ロックナットは付属していません
一般的な注意事項