国を選択してください

グローバルサイトへ

TC-LCDC-8A-230VAC パルスカウンタユニット

積算計、タイマー、またはタコメータとして使用するためのデジタル表示ユニット

主なメリットの概要

  • タコメータ、その他のカウンタ、スループット時間表示、位置表示、ランタイム タイマ、ストップウォッチ、プロセス表示などの動作モードを持った多機能デバイス
  • NPN、PNP、NAMUR 出力のエンコーダ、センサ用の HTL (高スレッショルド ロジック) 入力
  • イベント向けのカラー バージョンを備えた、高輝度、高コントラスト ディスプレイ
  • 記号と単位を使用した 7 セグメント ディスプレイのエミュレーション
  • 5/24 V DC エンコーダ用電源出力
  • 24 の補間点を使用した線形化
  • スケーリング、フィルタ、スタートアップ オーバーライドなどの多数の機能
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
TC-LCDC-8A-230VACの技術データ

タイプ背景照明付きグラフィック LCD ディスプレイ
桁数8
表示値数字の縦方向高さ 13 mm
表示
タッチスクリーン技術抵抗
色赤色、緑色、黄色の切り替え機能
表示間隔-99999999 ... 99999999
精度測定 :±50 ppm 、± 1 桁
ヒュージング外部: T 0,5 A
逆極性保護
動作電圧UB115 ... 230 V AC、 50 ~60 Hz
消費電力P0約 3 VA (無負荷)
供給ロータリ エンコーダ :24 V DC (± 15 %)
最大 150 mA (~ 45 °C) 、最大 80 mA (45 °C ~)
インターフェイスの種類シリアル RS-232
転送レート9600 、19200 、38400 baud
入力タイプインクリメンタル PNP、NPN、NAMUR、スリー ステート
入力形式HTL (ロー レベル :0…3 V、ハイ レバル :9…30 V)
接続支線 2 本 :A 、B
入力周波数最大 250 kHz
負荷電流最大 6 mA/Ri > 5 kΩ/470 pF
入力タイプ3 x 制御入力
入力形式HTL、PNP (ロー レベル :0 V … 3 V、ハイ レベル :9 V … 30 V)
入力周波数最大 10 kHz
負荷電流最大 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
番号 / タイプアナログ出力
次のように構成可能 電流または電圧出力
電流0/4 mA … 20 mA (最大負荷 :270 Ω)
電圧-10 ... 10 V (最大 2 mA)
解像度16 ビット
±0.1 % (0 °C …45  °C)
±0.15 % (-20 °C … 0 °C および 45 °C … 60 °C の場合)
応答時間< 150 ms
出力タイプ4 x 制御出力
出力形式PNP
出力電圧5 V … 30 V (COM+ の電圧による)
出力定格動作電流最大 200 mA
応答時間< 1 ms
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
低電圧
指令 2014/35/EUEN 61010-1:2010+A1:2019
EN 61010-2-201:2018
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP65(前面)
IP20(接続側)
接続ねじ端子
1.5 mm2 、AWG 16
材料
ハウジングABS 、UL 94 V-0
取り付けパネル取付け器具
切り取り 幅 x 高さ :91 x 43 mm
質量約 200 g
寸法
高さ48 mm
幅96 mm
深度116 mm
一般的な注意事項