国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE24-S1-A0-Y905121 光電スロットセンサー
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
OBE24-S1-A0-Y905121の技術データ

検知範囲0 ... 24 mm
光源LED
ライトタイプ赤外線 、 950 nm
テストEN 60947-5-2
マーキングCE
スロット幅24 mm
スロット深さ24 mm
周囲光限度蛍光灯 3000 Lux
太陽光 10000 Lux
動作インジケータ赤色 LED
動作電圧UB10 ... 60 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 NPN 補完的 、 逆極性保護 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 60 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 0,5 V
切替え周波数f100 Hz
応答時間< 10 ms
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP65
接続600 mm
材料
ハウジングABS
注常開(NO) 黒色 ワイヤー は熱収縮チューブの中
一般的な注意事項