国を選択してください

グローバルサイトへ

UCC500-30GM-IU-V1 B540 超音波センサ

超音波センサ

主なメリットの概要

  • アナログ電流および電圧出力
  • 同期オプション
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正
  • カスタム設定
  • 耐化学薬品性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UCC500-30GM-IU-V1 B540の技術データ

検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲120 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 180 kHz
応答遅延最小 65 ミリ秒
195 ミリ秒(工場出荷時設定)
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:物体が検出範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
消費電力P0≤ 900 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 500 ms
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 30 Hz
多重操作≤ 30 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
出力タイプ電流出力 1 点 4~20 mA
電圧出力 1 点 0~10 V
解像度評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,35 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 4 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼(1.4305/AISI 303)
PBT プラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量170 g
寸法
長さ114 mm
直径30 mm
出力評価上限 A1: 200 mm
評価上限 A2: 2000 mm
上昇ランプ
注カスタマイズ プログラム
検出範囲調整付き
シュリンク チューブはセンサ全長をカバー
一般的な注意事項