国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y バルブコネクタ(ケーブル付き)

バルブコネクタ、フォーム A 2 ピン+PE - M12 プラグステンレス鋼 1.4404、A コード 2 ピン、PVC ケーブル青色、NAMUR

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • NAMUR 技術に適しています
  • 金めっきコンタクト
  • ステンレス鋼製のユニオンねじ
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • DIN EN 60079-14:2014 に準拠した本質安全回路の配線に適しています

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Yの技術データ

コネクタ 1
接続バルブコネクタ DIN
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数2 + PE
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数2
コーディングA コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
テスト電圧1500 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
単位長あたりのインダクタンスR'max. 0,053 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンスC'101,8 nF/km
単位長あたりのインダクタンスL'0,581 mH/km
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
バルブコネクタ: DIN EN 175301-803
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
保管温度コネクタ 2 : -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) :
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,4 Nm
保護等級IP67
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール六角ナット SW = 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67 / IP68 / IP69
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径ケーブル直径が > 10 倍、固定
> 15 x ケーブル直径、可動
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL0,6 m
ケーブルコードLi YY 2 x 0.34
質量51,96 g
コネクタ 1
本体PA、黒色
シールNBR
接触面Ag
コネクタ 2
ローレットねじ接続ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
一般的な注意事項