国を選択してください

グローバルサイトへ

M-LB-2800 Insulation Spacer

Insulation spacer for surge protection system M-LB-2000

主なメリットの概要

  • For surge protection system M-LB-2000
  • Color black
  • DIN rail mountable
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

M-LB-2800の技術データ

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
MaterialPolyamide (PA)
Massapprox. 40 g
Dimensions2 x 93 x 77 mm (0.08 x 3.7 x 3 inch) (W x H x D)
Height93 mm
Width2 mm
Depth77 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
一般的な注意事項