国を選択してください
EJBX6A*DMT* Electronic Grounding System
Electronic grounding system, resistive and capacitive with type of protection Ex d
主なメリットの概要
- Elimination of electrostatic charges
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection: IP 65
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE