国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC33-ST22 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 2000 バイトのメモリが使用可能
  • 無制限書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • ねじ型の読み取り/書き込みタグ
  • M8 ねじで簡単に取付け可能
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
IQC33-ST22の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプFRAM MB89R118(富士通)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
メモリー構成8 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル無制限
データ保持期間10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -25 °C(-13 °F)で72 時間
125 °C(257 °F)で72 時間
保護等級IP68
材料
ハウジングスチール
カバーリングPA 6
取り付け
金属上はい
空気中はい
質量16 g
寸法
高さ20,5 mm
直径22 mm
構造タイプ円筒形
注ねじを取り付ける前に、ねじ山を潤滑してください。
読み取り / 書き込みタグねじにオイルを薄く塗布し、室温の乾燥した環境で保管します。
一般的な注意事項