国を選択してください

グローバルサイトへ

OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L 距離センサー

距離センサー

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 小型標準化設計の省スペース距離センサー
  • マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1-Lの技術データ

測定範囲100 ... 300 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad、d63 < 2.8 mm(350 mm~800 mm
パルス長5,5 µs
繰り返し周波数約 2,4 kHz
最大パルスエネルギ< 40 nJ
角度偏差最大 +/- 1,5 °
ライトスポットの直径約 3 mm 距離 300 mm
発散角約 0,3 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 45000 Lux
解像度0,1 mm
MTTFd560 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 16 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断
スマートセンサー(タイプ 0 / タイプ 3.3)
デバイス ID0x11190A(1120522)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 4 バイト
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
Q2 - ピン 2:NPN 常開、PNP 常閉
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
応答時間2 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
温度ドリフト0,05 %/K
ウォームアップ時間5 min
繰り返し精度< 0.5 %
直線性エラー0.5 %
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 45 g
寸法
高さ50,6 mm
幅15 mm
深度41,7 mm
ケーブルの長さ0,3 m
一般的な注意事項