国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-21 取り付け補助具

ブラケット : RL* シリーズ用

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-21の技術データ

材料粉体コーティング済みスチール
質量約 175 g
寸法
高さ107,5 mm
幅33 mm
長さ115 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズRL23
RL28
RL29
安全シリーズSLA20
SLA28
SL29、SLA29
一般的な注意事項