国を選択してください
OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V1-L 距離センサー
距離センサー
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- 小型標準化設計の省スペース距離センサー
- マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- アナログ出力 0~10 V DC
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V1-Lの技術データ
| 測定範囲 | 100 ... 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 角度偏差 | 最大 +/- 1,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | 約 3 mm 距離 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| 発散角 | 約 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 470 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 常時オン - スイッチ出力アクティブ 常時オフ - スイッチ出力非アクティブ | |
| 制御エレメント | ティーチイン用キー | |
| 制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 18 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 スマートセンサー(タイプ 0 / タイプ 3.3) | |
| デバイス ID | 0x11191C(1120540) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 4 バイト プロセスデータ出力 2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 切替え方式 | デフォルト設定は次のとおりです。 C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link U ?Pin2:アナログ出力 0 ~10 V | |
| 信号出力 | プッシュプル出力 1 点 、 1 アナログ出力 、 短絡保護、逆極性保護、サージ保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 応答時間 | 2 ms |
| 出力タイプ | 1 電圧出力: 0 ... 10 V | ||||
| 負荷抵抗 | > 1 kΩ 電圧出力 、 ≤ 470 Ω 電流出力 | ||||
| |||||
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 |
| 温度ドリフト | 0,05 %/K | |
| ウォームアップ時間 | 5 min | |
| 繰り返し精度 | < 0.5 % | |
| 直線性エラー | 0.5 % |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 55 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 0,3 m | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。