国を選択してください
VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 スルービームセンサ
スルービームセンサ、M18 ねじ付きハウジング設計、ニッケルコーティング済み黄銅ハウジング、検出範囲 60 m、レーザー光、感度調整器、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 黄銅製 M18 ねじ付きハウジング、ニッケルめっき
- 近範囲の非常に小さい部品の検出
- 可視赤色光、パルスレーザー光
- フォーカス可能な光学系
- 高視認性 LED 表示付きアレイコントロールパネル
- 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH