国を選択してください

グローバルサイトへ

DT4S-G-BK3M-PUR-O1 ソケット付き接続ケーブル

Deutschソケット付き接続ケーブル、片端、ストレート、4ピン、PURケーブル(黒)、ドラッグチェーン対応、屋外用

主なメリットの概要

  • 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • 海水に対する耐性
  • ハロゲンフリー
  • スナップロック
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
DT4S-G-BK3M-PUR-O1の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数4
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 8 A 接点ごと
保護等級EN 60529
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
UV耐性基づく DIN EN ISO 4892-2-A 1000 時間で
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和使用可能
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造28 x 0,15 mm ∅
1 x 対称ツイスト
長さL3 m
ケーブルコード(4 Li9Y 0.50 mm2)11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
質量117 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐塩水はい
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
一般的な注意事項